n° de catalogue : DF1407FR00K
Description: 100A,REC,3P4W,MG,407,3P250V,CC
CUP: 708917130147
MaxGard Female Receptacle with Control Contacts, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 250V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |