text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF1404FP00K

Description:  100A,CON,3P4W,MG,404,3P480V,CC

CUP: 708917188865

Connecteur femelle MaxGard avec contrôle de contacts, 100 ampères, 3 pôles, 4 fils, 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll