text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF1404FP000

Description:  100A,CON,3P4W,MG,404,3P480

CUP: 708917151456

Connecteur femelle MaxGard 100 ampères services standard et inversés, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Caractéristiques spéciales

Construction étanche

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici