text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF1116FRAB0

Description:  100A,REC,2P3W,MG,116,AB0,120

CUP: 708917189442

MaxGard Female Receptacle with Angle Adapter and Junction Box, 100 Amp, 2 Pole 3 Wire, 120V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll