text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DCCU-BR

Description:  COUV RABBAT 1 GR BRONZE PAQ 25

CUP: 42269004306

Couvercle bronze universel un groupe à rabbat en zinc. Paquet 25.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Keyhole openings on back enable easy installation on an existing outlet.
  • Durable, die-cast zinc-alloy construction.
  • Suitable for use in wet locations with cover closed.
  • Lockable for security when not in use.
  • Preconfigured for GFCI, the industry's most common outdoor application.
  • Capable of mounting either vertically or horizontally.
  • Easy access to outlet with 130 degree opening

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Plaques d'adaptation incluses offrant 12 options d'installation avec couvercle 1 groupe et 25 options avec couvercle 2 groupes

Application

Convient aux endroits mouillés, avec le couvercle fermé

Spécifications

Matériau

Alliage d'aluminium

Couleur

Bronze

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Standard

UL E28688
UL E28688

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici