text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS6414060K0

Description:  60A,ILK,3P4W,MG,414,3P600V,CC

CUP: 708917262138

Screw Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 60A, Voltage 3 Phase 600V, 2 Poles 3 Wire, Breaker Trip Rating 60A, with 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll