text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS6404060KS

Description:  60A ILK 3P4W MG 404 K0 3P480V SC

CUP: 708917348184

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker and Control Contacts, 60 Amp, 3 Pole 4 Wire, 3 Phase 480V, 60Hz, Breaker Trip Rating 60 Amp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

For use with watertight plugs and inlets where portable equipment is on stand by and plugs are not in use.

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Phase

3

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll