text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS6404050/901194

Description:  60A,ILK,3P4W,MG,404,3P480V,50A@25K

CUP: 708917304425

Gated Dead Front Interlocked Receptacle and Circuit Breaker with Screw Cap, 60Amp, 3 Wire 4 Pole, 3 Phase 480 Volts, Breaker Trip Rating 50Amp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll