text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS610406000

Description:  60A,ILK,2P3W,MG,104,277V,SC

CUP: 708917212201

Screw Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 60A, Voltage 277V, 2 Poles 3 Wire, Breaker Trip Rating 60A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

277 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll