text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS442140000

Description:  400A,ILK,3P4W,MG,421,3P440V,400,SC

CUP: 708917301141

Screw Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 400A, Voltage 3 Phase 440V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 400A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

440 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll