n° de catalogue : DBRS440425000
Description: 400A,ILK,3P4W,MG,404,T250,3P480,SC
CUP: 708917206866
Screw Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 400A, Voltage 3 Phase 480V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 250A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
50 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |