n° de catalogue : DBRS3414030K0
Description: 30A,ILK,3P4W,MG,414,K0,3P600V,SC
CUP: 708917141471
Screw Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 30A, Voltage 3 Phase 600V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 30A, with 2 Control Contacts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |