n° de catalogue : DBRS340701500
Description: 30A,ILK,3P4W,MG,407,T15,3P250V,SC
CUP: 708917195870
MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker and Control Contacts, 30 Amp, 3 Pole 4 Wire, 3 Phase 250V, 60Hz, Breaker Trip Rating 15 Amp
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |