text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS251620000

Description:  200A,ILK,4P5W,MG,516,3PY208V,SC

CUP: 708917165880

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker and Screw Cap, 200 Amp, 4 Pole 5 Wire, 3 Phase Y 120/208V, 60Hz, Breaker Trip Rating 200 Amp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

200 ampères

Tension nominale

208 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll