n° de catalogue : DBRS2504200K0
Description: 200A,ILK,4P5W,MG,504,3PY480V,SC,CC
CUP: 708917312314
MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker and Control Contacts, 200 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 277/480V, 60Hz, Breaker Trip Rating 200 Amp
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |