text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS242120000

Description:  200A,ILK,3P4W,MG,421,3P440V,SC

CUP: 708917152026

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 3 Phase 440V, 60Hz, Breaker Trip Rating 225 Amp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

440 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll