text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS240720000

Description:  200A,ILK W/CB,3P4W,MG,407,3P250V,SC

CUP: 708917271482

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 3 Phase 250V, 60Hz, Breaker Trip Rating 200 Amp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll