text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS2404200K0

Description:  200A,ILK,3P4W,MG,404,K0,3P480V,SC

CUP: 708917175698

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker and Control Contacts, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll