n° de catalogue : DBRS24042000S
Description: 200A,ILK,3P4W,MG,404,3P480V,AUX SW
CUP: 708917312833
MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker and Auxiliary Switch, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 3 Phase 480V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |