text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS240420000/E200

Description:  200A,ILK,3P4W,MG,404,3P480V,SC,E2IN

CUP: 708917312994

Fiche à verrouillage mécanique NEMA 4X, 200 ampères, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll