n° de catalogue : DBRS151606000
Description: 100A,ILK,4P5W,MG,516,T60,3PY208,SC
CUP: 708917401537
MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 100 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 120/208V, 60Hz, Breaker Trip Rating 60 Amp
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
100 ampères |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |