n° de catalogue : DBRS150406000
Description: 100A,ILK,4P5W,MG,504,T60,3PY480,SC
CUP: 708917164296
Max-Gard Waterproof Interlock Receptacle with Screw Cap, Voltage 3 Phase Y 480V, Amperage 100A, 4 Poles 5 Wires
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |