text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS142110000/E200

Description:  100A,ILK,3P4W,MG,3P440V,SC,2 INCH@E

CUP: 708917309994

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 440V, 60Hz, 2 inch at E
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

440 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll