n° de catalogue : DBRS1404100KS
Description: 100A ILK 3P4W MG 404 K0 3P480V SC
CUP: 708917348191
MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker and Control Contacts, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 3 Phase 480V, 60Hz, Breaker Trip Rating 100 Amp
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Réceptacles électriques |
Caractéristiques spéciales |
Waterproof construction provides environmental separation at the front of each device (they don't have to be connected together just to be called "watertight"). |
Application |
For use with watertight plugs and inlets where portable equipment is on stand by and plugs are not in use. |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 |
Tension nominale |
480 V |
Phase |
3 |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |