text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS140407000

Description:  100A, ILK,3P4W,MG 404 T70,3P480 SC

CUP: 708917334644

Screw Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 100A, Voltage 3 Phase 480V, 2 Poles 3 Wire, Breaker Trip Rating 70A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll