text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS111610000/E200

Description:  100A,ILK,2P3W,MG,116,120V,SC,E2IN

CUP: 708917313113

Fiche à verrouillage mécanique NEMA 4X, 100 ampères, 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

120 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll