text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS110710000

Description:  100A,ILK,2P3W,MG,107,125V,SC

CUP: 708917170372

Screw Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 100A, Voltage 125V, 2 Poles 3 Wire, Breaker Trip Rating 100A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

125 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll