n° de catalogue : DBRS1107070K0
Description: 100A,ILK,2P3W,MG,107,125V,CC
CUP: 708917268635
Screw Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 100A, Voltage 125V, 2 Poles 3 Wire, Breaker Trip Rating 70A, with 2 Control Contacts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
125 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |