n° de catalogue : DBRF651606000
Description: 60A,RCPT,4P5W,MG,516,3PY120/208V,FC
CUP: 708917303725
Fiche à verrouillage mécanique NEMA 4X, 60 ampères, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
208 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |