n° de catalogue : DBRF6504060KS
Description: 60A,ILK,4P5W,MG,3P480V,CC,AUX SW
CUP: 708917311041
MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, Control Contacts, and Auxiliary Switch, 60 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 277/480V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |