text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF650406000

Description:  60A,ILK W/CB,4P5W,MG,504,3PY480V,FC

CUP: 708917262534

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 60 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 277/480V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll