text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF641606000

Description:  60A,ILK,3P4W,MG,416,3P208V,FC

CUP: 708917306405

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 60 Amp, 3 Pole 4 Wire, 3 Phase 208V, 60Hz, Breaker Trip Rating 60 Amp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

208 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll