n° de catalogue : DBRF641605000
Description: 60A,ILK,3P4W,MG,416,T50,3P208,FC
CUP: 708917257127
Fiche à verrouillage mécanique NEMA 4X, 60 ampères, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |