text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF631605000

Description:  60A,ILK,3P4W,MG,316,T50,120/208,FC

CUP: 708917298038

Flap Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 60A, Voltage 120/208V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 50A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

120/208 Volts

Classifications

Marque de produit

Russellstoll