n° de catalogue : DBRF620706000
Description: 60A,ILK W/ CB,2P3W,MG,207,250V,FC
CUP: 708917303251
Fiche à verrouillage mécanique NEMA 4X, 60 ampères, 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |