n° de catalogue : DBRF610706000
Description: 60A,ILK,2P3W,MG,107,125V,FC
CUP: 708917017530
Maxgard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 60Amp, 2 Pole 3 Wire, 125V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
125 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E57324 |