text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF610406000

Description:  60A,ILK,2P3W,MG,104,277V,FC

CUP: 708917268178

Maxgard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 60Amp, 2 Pole 3 Wire, 277V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

277 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E57324
UL E57324