text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF4516300K0

Description:  400A,ILK,4P5W,MG,516,T300,3PY208,FC

CUP: 708917312819

Flap Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 400A, Voltage 3 Phase Y 120/208V, 4 Poles 5 Wire, Breaker Trip Rating 300A, with 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

120/208 Volts

Classifications

Marque de produit

Russellstoll