n° de catalogue : DBRF451625000
Description: 400A,ILK,4P5W,MG,516,T250,3PY208,FC
CUP: 708917402886
Flap Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 400A, Voltage 3 Phase Y 120/208V, 4 Poles 5 Wire, Breaker Trip Rating 250A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
50 |
Tension nominale |
120/208 Volts |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |