text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : DBRF4405400K0

Description:  400A,ILK,3P4W,MG,3P440V,CC,FC

CUP: 708917311904

Flap Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 400A, Voltage 3 Phase 440V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 400A, with 2 Control Contacts
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

440 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll