text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF440425000

Description:  400A,ILK,3P4W,MG,404,T250,3P480,FC

CUP: 708917151203

Flap Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 400A, Voltage 3 Phase 480V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 250A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

50

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E57324
UL E57324