n° de catalogue : DBRF350403000
Description: 30A,ILK,4P5W,MG,504,3PY480V,FC
CUP: 708917169031
Fiche à verrouillage mécanique NEMA 4X, 30 ampères, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |