n° de catalogue : DBRF34210150S
Description: 30A,ILK,3P4W,MG,421,T15,3P440,FC
CUP: 708917300588
Flap Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 30A, Voltage 3 Phase 440V, 4 Poles 5 Wire, Breaker Trip Rating 15A, with Auxiliary Switch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
440 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |