n° de catalogue : DBRF341603000
Description: 30A,ILK,3P4W,MG,416,3P208V,FC
CUP: 708917269496
Maxgard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 30 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 208V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
208 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E57324 |