text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF340703000

Description:  30A,ILK W/ CB,3P4W,MG,407,3P250V,FC

CUP: 708917298717

Maxgard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 30 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 250V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll