n° de catalogue : DBRF251612500
Description: 200A,ILK,4P5W,MG,516,3PY208V,125T
CUP: 708917304128
MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 200 Amp, 4 Pole 5 Wire, 3 Phase Y 120/208V, 60Hz, Breaker Trip Rating 125 Amp
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
208 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |