n° de catalogue : DBRF2404200K0/E300
Description: 200A,ILK,3P4W,404,3P480V,3IN@E,CC
CUP: 708917303718
MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker and Control Contacts, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V, 60Hz, 3 inch at E
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |