n° de catalogue : DBRF24042000S
Description: 200A,ILK,3P4W,MG,3P480V,AUX SW,FC
CUP: 708917312826
Flap Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 200A, Voltage 3 Phase 480V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 200A, with Auxiliary Switch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |