n° de catalogue : DBRF240420000
Description: 200A,ILK,3P4W,MG,404,3P480V,FC
CUP: 708917145684
Fiche à verrouillage mécanique NEMA 4X, 200 ampères, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |