text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF2307200K0

Description:  200A,ILK,3P4W,MG,307,125/250V,0K0

CUP: 708917304326

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker and Control Contacts, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 125/250V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

250 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll